Skip to main content

Открийте как въздухопречиствателите на Daikin помагат в борбата с респираторните заболявания.

Знаете ли, че въздухопречиствателите Daikin, са тествани от престижни институции, включително института „Пастьор“ в Лил, Британската фондация за изследване на алергиите и Европейския център за изследване на алергиите (ECARF).

 

Качеството на въздуха в дома ви е по-важно от всякога. Ние сме „поколението на закрито“, прекарваме 90% от времето си на закрито, но много от нас не знаят, че качеството на въздуха в домовете ни може да бъде до пет пъти по-лошо от това на открито.

Това е невидим проблем, но въздухопречиствателите на Daikin са идеалното решение, което прави въздуха, който вие и семейството ви дишате у дома, по-чист и по-здравословен.

Въздухопречиствателите на Daikin са известни със своята ефективност, благодарение на високоефективния електростатичен HEPA филтър, високоефективна система, която е проектирана да премахва малки частици. Нашата патентована технология Streamer е проектирана да елиминира вируси и алергени с точност.

Въпреки че заплахата от Covid намалява, светът разбра значението на чистия въздух и неговите ползи за здравето, от намаляване на броя на дразнителите от околната среда за състояния като астма и алергии, до намаляване на разпространението на болести, предавани по въздуха. По-чистият въздух в помещенията също може да предпази от външни замърсители като смог и дим. Когато изберете въздухопречиствател Daikin, ние искаме да имате пълно спокойствие.

Искаме да сме сигурни, че получавате най-доброто при пречистването на въздуха, затова си сътрудничихме с водещи експерти в областта, за да тестваме нашите продукти. Получихме резултати от тестове от някои от най-известните институции в света

Как въздухопречиствателите Daikin се тестват срещу респираторни вируси?

Daikin винаги е била първа при иновативните решения, така че искаме да тестваме ефективността на нашите въздухопречистватели. Помолихме реномираната френска лаборатория Институт „Пастьор“ в Лил (IPL) да тества стриктно нашите продукти* и сме горди да споделим два от най-важните резултати, които получихме от тях:

Въздухопречиствателите Daikin елиминират повече от 99,98% от човешкия коронавирус HCoV-229E за 2,5 минути. Този вирус е от същото семейство като SARS-CoV-2, коронавирусът, причинил пандемията от Covid-19.

Въздухопречиствателите също са оценени като 99,93% ефективни срещу вируса H1N1 (който причинява обикновен грип) за 2,5 минути.

Това означава, че въздухопречиствателите на Daikin могат да помогнат в борбата с респираторните заболявания защото тъй като тези уреди могат значително да допринат за намаляване на риска от предаване на респираторни вируси.

Печатът за одобрение на Daikin от IPL е важен за нас: институтът е основан през 1894 г., за да реагира на епидемии и все още е водещ орган при насърчаването на превенцията на заболяванията и добрите хигиенни мерки днес. IPL, със своите 33 изследователски екипа, работи само с внимателно подбрани партньори, така че доверието в продуктите на Daikin чрез стриктни тестове говори много за нашето качество.

Знаем, че искате да защитите дома си и да спрете разпространението на респираторни вируси – и се гордеем, че ви помагаме да го направите с нашите изпитани и тествани въздухопречистватели.

 

Изгледайте това видео, за да научите повече за института „Пастьор“ в Лил.

Разгледайте нашите сертифицирани и тествани въздухопречистватели

Колко ефективни са въздухопречиствателите на Daikin?

Сертифициран от Британската фондация за изследване на алергиите и ECARF. Тестван от института „Пастьор“ в Лил.

Тестван от института „Пастьор“ в Лил и сертифициран от ECARF​.

Как въздухопречиствателят Daikin може да помогне при алергии?

Понеже прекарваме повече време на закрито, алергиите се увеличават и е жизненоважно да сведем до минимум дразнителите и замърсителите.

Въздухопречиствателите Daikin могат да спрат алергените, причинени от домашни любимци, дим и други дразнители, преди да се превърнат в проблем. Имаме удоволствието да споделим, че някои от нашите решения против алергии имат печат за одобрение на Британската фондация за изследване на алергиите, което означава, че са сертифицирани като ефикасни при намаляването на малки частици, включително алергени, бактерии и вируси.

Фондация Европейски център за изследване на алергиите също тества въздухопречиствателите Daikin и установи, че са безопасни при алергии. Критериите на ECARF се актуализират редовно, за да отразяват най-новите научни открития, така че печатът за одобрение е доказателство за високите стандарти на Daikin.

С резултатите от три реномирани организации, вие ще бъдете спокойни, че като изберете Daikin, получавате чистия въздух, от който вие ​​и вашето семейство се нуждаете в дома си.

Резултати от тестването на MC55W от института „Пастьор“ в Лил

Уредът MC55WVM на Daikin (с търговски наименования MC55W/VB), изпитан от Института „Пастьор“ в Лил, премахва 99,98 % от човешкия коронавирус HCoV-229E за 2,5 минути докато работи на „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем от 1,4 m³ без въздухообмен). Човешкият коронавирус HCoV-229E е различен от вируса, отговорен за COVID-19, SARS-CoV-2, но принадлежи към същото семейство коронавируси. ​

Уредът MC55WVM на Daikin (с търговски наименования MC55W/VB), изпитан от Института „Пастьор“ в Лил, премахва 99,93 % от грипния вирус А, подтип H1N1 за 2,5 минути докато работи на „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем от 0,47 m³ без въздухообмен).”

Резултати от тестването на MC30Y от института „Пастьор“ в Лил

Уредът Daikin MC30Y (търговско наименование MC30YV/YB), тестван от Института „Пастьор“ в Лил, премахва 99,987 % от човешкия коронавирус HCoV-229E за време на работа от 2,5 минути при „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 1,3 m3, без въздухообмен). Човешкият коронавирус HCoV-229E е различен от вируса, отговорен за COVID-19, SARS-CoV-2, но принадлежи към същото семейство коронавируси. ​

Уредът Daikin MC30Y (търговско наименование MC30YV/YB), тестван от Института „Пастьор“ в Лил, премахва 99,986 % от вируса на грип A, подтип H1N1, за време на работа от 2,5 минути при „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 1,3 m3, без въздухообмен).

 

Декларация относно въздухопречиствателите на Daikin: Въздухопречиствателят Daikin не е медицинско изделие и не е предназначен да се използва като заместител на каквото и да е медицинско или фармацевтично лечение. ​