Skip to main content

Можете да отоплявате или охлаждате няколко помещения – ето как

Климатичните системи са невероятно гъвкави и многофункционални: те могат да отопляват или охлаждат няколко стаи наведнъж. Просто трябва да изберете правилния тип система, с правилния брой вътрешни климатични тела за оптимален комфорт – навсякъде. Ето вашите възможности.

 

Колко стаи мога да отоплявам или охлаждам с климатик?

Климатиците могат да отопляват или охлаждат няколко стаи. Те работят в сплит система. Външно тяло се монтира отвън на вашия дом, като то е свързано с едно или повече вътрешни тела. Телата извличат топлина от външния въздух и разпределят въздуха с подходящата температура в дома ви.

Има три вида системи, от които да изберете.

Сплит система. Тя се състои от едно външно и едно вътрешно тяло. Позволява ви да отоплявате или охлаждате едно помещение.

Можете да изберете стенно, подово тяло или тяло за скрит таванен монтаж. Всички модели на Daikin са проектирани да се вписват безпроблемно във вашия интериор.

Мулти система. Външното тяло може да се свърже с до пет вътрешни тела, което ви позволява да управлявате температурата в няколко стаи наведнъж. Това извлича максимума от вашето външно тяло и осигурява максимална гъвкавост.

Всяка стая може да има различен стил или размер, за да отговаря на изискванията на пространството и предпочитанията ви. Например, може да искате по-малко тяло във вашата спалня и по-голямо, по-мощно за вашата всекидневна.

Можете да управлявате всяко тяло поотделно, като използвате собствено дистанционно управление или приложение, което означава, че можете да имате по-висока или по-ниска температура в една стая, отколкото в друга.

Система Multi+. Тя ви осигурява гореща вода в допълнение към отоплението и охлаждането. Можете да свържете до 230-литров бойлер за гореща вода и до четири вътрешни климатични тела тела към едно външно тяло. Това е подходящо основно за домове до 150 m².

Мога ли едновременно да отоплявам и охлаждам различни стаи в дома си?

Не. Въпреки че можете да настроите отделни вътрешни тела на различни температури, така че една стая да се отоплява или охлажда повече от друга, във всеки един момент климатиците могат да работят в един и същи режим - само да отопляват, или да охлаждат.

Имате ли нужда от климатик във всяка стая?

Не, нямате нужда от тяло във всяка стая. Климатиците на Daikin имат капацитет от 1,5 kW до 7 kW, така че могат да отопляват или охлаждат големи площи. При мулти система може да е възможно да добавите допълнително вътрешно тяло на по-късен етап, ако е необходимо, до максимум пет за едно външно тяло, но това трябва да е предвидено при закупуването на външното тяло.

Максимална гъвкавост в няколко стаи

Така получавате ненадмината гъвкавост и дискретна работа с оптимална производителност и изключителна енергийна ефективност в няколко стаи, а сега благодарение на системата Multi+, дори топла вода. Продуктите на Daikin са лесни за монтаж и поддръжка, като ви осигуряват подходяща температура във всяко помещение във вашия дом.