Skip to main content

Ръководство за проблемите с лошото качество на въздуха в помещенията и как да го подобрите.

Прекарваме огромна част от времето си, дишайки въздуха на закрито, така че е важно той да е здравословен. Вентилацията има голямо значение за качеството на въздуха.

Как вентилацията подобрява качеството на въздуха в помещенията

Качеството на въздуха е от решаващо значение за нашето здраве и благополучие. Замърсяването на въздуха в затворени помещения може да бъде дори по-вредно от замърсяването на въздуха навън, като се има предвид, че хората в Европа прекарват 90% от времето си на закрито. Това има реален ефект върху здравето ни, особено като се има предвид, че качеството на въздуха в затворени помещения може да бъде пет пъти по-лошо от въздуха на открито. Чистата домашна среда е от съществено значение за по-добро здраве. Но какви са ефектите от лошото качество на въздуха?

  • Реакции към замърсяване

Лошата вентилация ще доведе до натрупване на замърсители във въздуха на закрито. Това може също да доведе до замърсяване и прах и прахови акари поради натрупване на мръсотия или емисии от отоплителни уреди. Това може да доведе до неприятни кожни реакции или проблеми с дишането.

  • Летливи органични съединения и други химически опасности

Всеки ден използваме потенциално опасни химикали в домовете си. Летливите органични съединения или ЛОС са емисии от битови химикали, които във високи концентрации са токсични. Правилното съхранение на химикали е от решаващо значение. Уверете се, че стаята, в която ги съхранявате, също е добре проветрена. Въглеродният оксид присъства и в много сгради, които използват уреди, работещи с въглища или газ. Натрупването на този газ може да доведе до отравяне. Вентилацията помага за минимизиране на риска.

  • Астма и респираторни проблеми

Хората с астма, бронхит и други респираторни проблеми имат по-чувствителни бели дробове. Замърсеният въздух може да предизвика тези състояния. Прахът и акарите могат да причинят възпаления, както и мухъл или вредители като хлебарки. Тези проблеми могат да възникнат, ако въздухът в дома ви е твърде влажен.

Решения за подобряване на качеството на въздуха

Ефективната вентилационна система е от ключово значение за подобряване на качеството на въздуха. Професионална механична система подобрява качеството на въздуха в помещенията и вентилацията във вашия дом.

  • Намалява влагата и конденза

Кондензация възниква, когато влажният въздух се охлажда бързо. По прозорците, стените и други повърхности се образува влага, което води до, влага мухъл и плесен. Това се случва по време на ежедневни дейности като душ или готвене, когато стаите не са добре проветрени. Това е един от най-често срещаните проблеми с качеството на въздуха в затворени помещения. Вентилационната система предлага решение. Тя помага за регулиране на температурата и контролира нивата на влага.

  • Намалява риска от обратно течение

Обратно течение се случва, когато налягането на въздуха вътре в дома е по-ниско от налягането отвън. В резултат на това газове като въглероден оксид се изтеглят обратно през комини или други отвори. Тези газове са опасни за вашето здраве и вредни за качеството на въздуха. Вентилацията помага да се контролира налягането вътре в сградата и намалява риска от обратно течение.

  • Намалява мръсотията и замърсителите

Вентилационна система премахва замърсяващите вещества, мръсотията и замърсителите. Тя ги изтегля и позволява навлизането на свеж външен въздух. Недостатъчната вентилация означава, че мръсотията и миризмите остават вътре, създавайки неприятна жизнена среда.

Домовете ни са като белите дробове. Те се нуждаят от постоянна циркулация на свеж, чист въздух. Това помага да се защити както имуществото, така и здравето на хората, живеещи там. Вентилационните решения на Daikin правят въздуха във вашия дом възможно най-чист и здравословен, осигурявайки ви дълготрайно спокойствие.

Научете как нашите вентилационни системи Daikin могат да подобрят качеството на въздуха в помещенията