Skip to main content

От доклада „Стимули за приемане на термопомпи от европейските домакинства“.

Съгласно пазарните допускания, използвани в този модел, монтирането на термопомпа, която да замени котел на природен газ като система за отопление и битова гореща вода, се очаква да генерира спестявания на енергия през прогнозирания период от 10 години. Очаква се спестяванията да се увеличат с времето.

Един от повтарящите се аргументи, когато се застъпва за монтиране на термопомпа, е по-ниското очаквано потребление на енергия, което се изразява в по-малки сметки и следователно увеличени спестявания за домакинствата. За да даде солидна основа на това твърдение, Daikin Europe извърши симулация, прогнозираща цените на енергията в Европа. Упражнението задължително се основава на предположения и е предмет на висока степен на несигурност по отношение на бъдещото развитие на световната икономика, но предлага доста солидна основа за бъдеща оценка на енергийните спестявания.

За да изчисли бъдещите цени на енергията за домакинствата, Daikin изчисли прогноза за базовата цена, базирана на исторически цени на енергията, коригирани за смекчаване на ефекта от отклоненията. Освен това е отчетен ефектът от Европейската система за търговия с емисии върху потребителските цени, както и бъдещият ефект от въглеродното данъчно облагане. Графиката по-долу предоставя оценка на еволюцията на цените въз основа на предположенията, споменати по-горе.

Въпреки че прогнозираните цени след 2032 г. са извън обхвата на този проект, си струва да се отбележи как след 2035 г. ефектът от СТЕ и въглеродното данъчно облагане ще играе още по-голяма роля за оскъпяването на изкопаемите горива за европейските домакинства.

За да се дефинират по-добре спестяванията на енергия до 2032 г., беше разработен казус, който дава прогноза за прогнозните спестявания за период от време от 10 години. Разработени са 2 примера:

  • потребление на термопомпа
  • потребление на газов котел.

За справка беше избрана къща с нужда от отопление на помещения от 10 000 kWh. Това съответства на (приблизително) годишно потребление на газ от 1100 m3. Тази референтна къща би била нова къща до 200 m2 или средно голяма обновена (до 120 m2, енергиен клас Е).

В това конкретно сравнение се очаква монтирането на термопомпа да генерира постоянни икономии на енергия за прогнозирания период от 10 години. Таблицата по-долу показва очакваните икономии на енергия при използване на термопомпа (HP).

Очаква се икономиите на енергия да се увеличат с течение на времето, защото разделението между средните европейски цени на електроенергията и природния газ се увеличава. Общата спестена сума в края на прогнозирания период в симулацията е 2602 евро. Спестяванията винаги са положителни и нарастват с постоянен темп в продължение на 10 години.

Тези констатации предполагат степен на обновяване и ефект на усилване, съответстващи на текущата европейска ставка, след това прилагане на въглеродно данъчно облагане от 2023 г. за улесняване на декарбонизацията и постоянни пазарни дялове на технологии с евентуално постепенно премахване на некондензните котли.

При тълкуването на данните в този документ е важно да запомните, че прогнозираните цени на енергията се ръководят от основните допускания в модела и са обект на голяма степен на несигурност по отношение на бъдещото развитие на енергийния пазар и световната икономика. Затова е наложително да се има предвид, че това са симулации, а не прогнози.

За по-точна количествена оценка, за източници и препратки, моля, вижте целия доклад.