Skip to main content

Покупката на климатик е важно решение. Изборът е по-лесен, ако знаете кои фактори наистина имат значение. 

Искате да извлечете максимума от вашия климатик, така че той да отоплява и охлажда дома ви ефективно и с малък разход. Важно е да изберете правилното решение за вашите нужди. Производителност, капацитет, стил, практичност, енергийна ефективност, въздействие върху околната среда и цена - всичко това има значение.

 

Ето какво трябва да имате предвид:

За какво ще използвате климатика?

Трябва ли основно да отоплява или охлажда? Трябва ли да прави и двете? Имате ли нужда от специални опции като вентилация или изсушаване на въздуха? Какъв е климатът където живеете - умерен, много студен или горещ?

Какви са размерите на вашата стая/стаи?

Колкото по-голямо е помещението, толкова по-мощен трябва да е климатика. Важно е капацитетът да бъде точен. Ако монтирате прекалено мощно тяло, това ще създаде дискомфортно течение, а ако е твърде малко, ще бъдете разочаровани от резултатите. В идеалния случай вашият дом също трябва да бъде добре изолиран, за да поддържа правилната температура. Най-добре е да се консултирате със специалист, който ще ви попита за:

  • квадратурата на помещението
  • височината на тавана
  • изложение (юг/запад = повече топлина)
  • какви са изолацията и дограмата

Обърнете внимание на нивото на шум.

Нивото на шум е един от най-подценяваните, но най-важни фактори при избора на климатик — особено ако устройството ще се използва в спални, детски стаи или домашни офиси. По-тихият климатик не само подобрява комфорта, но и гарантира по-спокоен сън и по-малко разсейване през деня.

Какво е добре да знаете:

  • Вътрешното тяло е това, което чувате най-често. Нива от 19–21 dB се считат за изключително тихи — сравними с шепот или шум от библиотека. Това е идеален диапазон за помещения, в които тишината е важна.
  • Външното тяло също играе ключова роля, защото неговият шум може да се чува през прозорци или от съседни помещения. Добър показател е 45–50 dB, което е приблизително колкото нивото на тих офис или спокоен разговор.
  • Тих режим / Night Mode: Някои модели климатици предлагат специални режими за намаляване на шума през нощта, при които скоростта на вентилатора и работата на компресора се оптимизират така, че да останат възможно най-тихи.
  • Правилен монтаж: Дори най-тихият климатик може да бъде шумен, ако е монтиран неправилно. Качествената виброизолация и стабилната основа на външното тяло са от решаващо значение.

Фокусирайте се върху енергийната ефективност. 

Енергийната ефективност е ключов фактор, който влияе както върху месечните разходи, така и върху дългосрочната надеждност на вашия климатик. Проверявайте енергийния клас на различните модели – те варират от A+++ (най-висок) до D (най-нисък).

Daikin предлага решения с най-високи нива на ефективност, включително модели с A+++ както при отопление, така и при охлаждане. Освен основния енергиен клас обърнете внимание и на показателите за сезонна ефективност – SEER (за охлаждане) и SCOP (за отопление). Тези стойности отразяват реалното енергийно потребление през годината, базирано на типични климатични условия.

Съобразете избора с интериорния стил.

Дизайнът на вътрешното тяло е важен елемент, който допринася за цялостната визия на помещението. Не искате климатикът да доминира или да изглежда несъразмерен с интериора.

За да избегнете това, Daikin предлага разнообразие от стилни стенни модели, както и подови тела, които могат да бъдат поставени дискретно под первазите на прозорците. Ако предпочитате напълно незабележимо решение, телата за скрит таванен монтаж могат да бъдат интегрирани в окачени тавани и да останат извън полезрението.

Не подценявайте позиционирането на външното тяло. 

Правилното разположение на външното тяло е от решаващо значение за ефективната работа на цялата система. Осигурете достатъчно пространство около него, за да може въздухът да циркулира свободно. Външните тела могат да бъдат монтирани на стена, покрив или поставени на земята — важното е да няма препятствия, които затрудняват работата им.

Обмислете екологичното въздействие. 

Съвременните климатици са нисковъглеродни решения, които имат по-малко отражение върху околната среда в сравнение с газови, нафтови или традиционни електрически отоплителни системи. Те използват само около 25%-30% електроенергия, а останалата енергия идва от въздуха — естествен и възобновяем източник. Моделите на Daikin работят с хладилен агент R-32, който има значително по-нисък потенциал за глобално затопляне.

Планирайте монтажа внимателно. 

Професионалният монтаж е ключът към дългия живот и максималната ефективност на климатика. Консултирайте се с компетентен монтажник, който ще оцени дали вашият дом е подходящ за климатизация, ще препоръча най-подходящия тип вътрешни и външни тела и ще ви разясни всички детайли по монтажа и свързаните разходи. Проверете каква сервизна поддръжка оказва фирмата, от която закупувате климатика.

Голяма карта на света и някои други основни неща за пътуване, лежащи на масата за хранене
Красиво декорирана всекидневна с бяла климатична система за стенен монтаж

Извод: 

За да се направи информиран и дългосрочно изгоден избор, е полезно финалната проверка да стъпва върху най-важните параметри. Следният списък може да се използва като кратък чеклист при вземане на решение:

Чеклист за избор на климатик

  1. Основен режим на работа – охлаждане, отопление или целогодишен комфорт.

  2. Размери и особености на помещението – площ, обем, изложение, изолация.

  3. Ниво на шум – подходящо за жилище, спалня или търговска среда.

  4. Енергийна ефективност – клас, разход при отопление и охлаждане, сезонни коефициенти.

  5. Интериор – дизайн на вътрешното тяло и съвместимост със стила на помещението.

  6. Позициониране на външното тяло – достъп, изисквания за шум, оттичане, безопасност.

  7. Екологично въздействие – използван хладилен агент, консумация и емисии.

  8. Професионален монтаж и поддръжка – гаранция за ефективност, тиха работа и дълъг живот на системата.

Този списък обобщава най-важните елементи, които гарантират правилен избор и максимален комфорт от всяка климатична система. Не отлагайте избора до последния момент — предварителното планиране ви спестява време, средства и неудобства.

Когато вземете предвид всички важни фактори още в началото, вие поставяте основата на дълготрайна и високоефективна система за отопление и охлаждане, която ще осигурява максимален комфорт през цялата година.