Skip to main content

Иновативните технологии при въздухопречиствателите предлагат по-интелигентни и по-ефективни решения за по-здравословен начин на живот

С нарастването на екологичните предизвикателства и повишаването на стандартите за качество на въздуха в помещенията, технологиите при въздухопречиствателите заемат все по-важно място сред решенията за домашен комфорт. Тази статия разяснява как работят съвременните технологии при въздухопречиствателите, представя последните иновации във филтрацията и сензорите и ви помага да изберете подходящият въздухопречиствател за по-чист и по-здравословен въздух у дома.

Нарастващата необходимост от по-чист въздух в помещенията

През последните години информацията за значението на качеството на въздуха в помещенията значително се увеличи. Често качеството на въздуха в помещенията е по-ниско от това на външния въздух, особено в добре изолирани жилища, където замърсители като прах, алергени и летливи органични съединения (ЛОС) могат да се натрупват и да представляват сериозен риск за здравето на дихателната система.

Средно хората прекарват между 60% и 90% от времето си на закрито, а излагането на замърсен въздух в помещенията се свързва с приблизително 3,2 милиона преждевременни смъртни случая годишно в световен мащаб.

Пандемията от COVID-19 допълнително насочи вниманието към пречистването на въздуха, като доведе до рязко нарастване на търсенето на уреди, които могат да намалят концентрацията на аерозолни патогени в затворени пространства. В обществени сгради и частни домове започнаха да се инсталират системи за филтрация и дезинфекция, за да се ограничи разпространението на вируси, предавани по въздушен път. В резултат на това въздухопречиствателите се превърнаха от нишови уреди в широко разпространена необходимост за домакинствата.

Днешната концепция за въздухопречистватели се развива бързо, като те вече включват по-интелигентни сензори, многостепенна филтрация и компактни, но мощни конструкции. Много уреди вече надминават ефективността на традиционните централизирани системи за целия дом, въпреки че са достатъчно компактни, за да се преместват лесно от спалнята в дневната. Това произтича от нарастващото потребителско търсене на достъпни, ефективни и лесни за използване решения за качество на въздуха, които реално подобряват ежедневния комфорт.

Как работят технологиите при въздухопречиствателите

Технологиите при въздухопречиствателите целят пречистване на въздуха в помещенията чрез му през филтри или активни компоненти, които улавят или неутрализират замърсителите. Целта е да се отстранят вредните частици (като прах и полени), да се намалят алергените, да се премахнат миризмите и да се неутрализират микробите.

Това се постига механично чрез плътни материали, като HEPA филтрите, които улавят фините частици; химически - чрез филтри с активен въглен, които адсорбират газове; и електростатично - чрез заредени пластини или йони, които привличат и задържат замърсителите.

Всеки метод има своите предимства и ограничения, затова много съвременни системи комбинират различни технологии, за да се справят едновременно с няколко вида замърсители в рамките на един работен цикъл.

Обяснение на основните технологии за пречистване на въздуха

HEPA филтрация: златният стандарт при улавяне на фини частици

HEPA филтрите (високоефективен филтър за фини частици във въздуха) са широко признати като еталон в технологиите за премахване на фини частици. Сертифицираният HEPA филтър е известен и като „истински HEPA филтър“. Макар че всички HEPA филтри целят постигане на висока ефективност, „истинските HEPA филтри“ се отличава с постоянно улавяне на до 99,97% от частиците, включително полени, дим и бактерии. Електростатичният HEPA филтър на Daikin събира прах ефективно, използвайки електростатични сили, така че няма вероятност от запушване. HEPA филтрите обикновено издържат по-дълго от други видове филтри, което ги прави рентабилна опция в дългосрочен план. Филтърът на Daikin има експлоатационен живот от 10 години, което значително намалява разходите за подмяна.

Филтри с активен въглен: неутрализиране на миризми и газообразни замърсители

Филтрите с активен въглен работят на принципа на адсорбцията, при която газовете и миризмите се задържат в широката мрежа от микроскопични пори на филтъра. Само един грам активен въглен може да има повърхност, надхвърляща 3000 m², което му позволява ефективно да улавя димни частици, ЛОС от бои и почистващи препарати, както и упорити миризми от готвене.

Това го превръща в ключово допълнение към филтрите за фини частици, като HEPA филтрите, тъй като те не могат да отстраняват газове. Много съвременни въздухопречистватели включват двустепенна конфигурация - HEPA филтър за частици и филтър с активен въглен за миризми и химични изпарения, като осигуряват цялостна защита на здравето в градски апартаменти и домове с пушачи или домашни любимци. Към филтъра се добавят специални химични съставки, които подпомагат разграждането на вредни газове като формалдехид и азотен диоксид.

Основният недостатък е, че активният въглен се насища с времето и за оптимална ефективност изисква подмяна на всеки три до шест месеца. Вградени индикатори за експлоатационния живот на филтъра и модулни касетъчни конструкции обаче правят подмяната по-лесна и по-предвидима.

Защо въздухопречиствателят е добър избор?

Многостепенни системи за филтрация

Най-съвременните въздухопречистватели комбинират няколко метода за филтрация и обработка на въздуха в един уред. Типичната конфигурация може да включва:

  • Предварителен филтър за по-едри частици
  • „Истински HEPA филтър“ за фини частици
  • Филтър с активен въглен за газове и миризми

Този многостепенен подход гарантира отстраняване на замърсителите в целия им спектър - твърди частици, газове и биологични агенти.

Такива системи са особено ефективни в градски жилища, където въздухът често съдържа комбинация от замърсяване от пътното движение, алергени в помещенията и сезонни полени. Многостепенните системи осигуряват:

  • По-висок показател за дебита на пречистения въздух (CADR)
  • По-дълъг експлоатационен живот на филтрите
  • Не толкова честа поддръжка от страна на потребителя

Въздухопречиствателите на Daikin обикновено използват четиристепенен процес на филтрация, който включва предварителен филтър за по-едри частици, електростатичен HEPA филтър за фини частици, дезодориращ филтър за миризми и ЛОС, както и уникалната технология Flash Streamer за разграждане на химичните вещества, задържани във филтрите. Патентованата технология Flash Streamer Discharge на Daikin генерира високоскоростни електрони, които активират молекулите на кислорода и азота и ефективно разграждат бактерии, вируси и опасни газове, без да образуват вредни вторични продукти. Някои модели на Daikin включват и допълнителни функции като UVC (ултравиолетова) LED светлина или овлажняващ филтър, които спомагат за по-ефективно пречистване на въздуха и повишават цялостния комфорт.

Въздухопречистватели в сравнение с вентилационни и ОВК системи

Вентилационната система осигурява приток на свеж въздух, докато въздухопречиствателят цели отстраняване на замърсителите. Най-добри резултати обикновено се постигат при комбинирано използване на двете решения.

ОВК системите имат решаващо значение за създаването на безопасна и комфортна вътрешна среда. За разлика от тях, специализираните пречистватели използват специални филтриращи среди и могат да се разположат в зони с интензивна употреба за целенасочено пречистване.

Мониторинг на качеството на въздуха в реално време

Чрез мониторинга в реално време можете точно да видите колко чист е въздухът в помещенията и при нужда незабавно да коригирате настройките.

Съвременните въздухопречистватели все по-често разполагат с вградени сензори за наблюдение на:

  • Въглероден диоксид (CO₂)
  • Влажност
  • Нива на ЛОС
  • Фини прахови частици (PM) - смес от твърди частици и течни капчици във въздуха. Фините прахови частици (PM) се класифицират според размера си - от по-едрите PM10 до по-фините PM2,5 и PM1, които са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в белите дробове. Усъвършенстваните PM сензори на Daikin активно следят нивото на замърсяване в дома.

Въздухопречиствателите на Daikin от типа plug-and-play - MCK70ZB и MC80ZB, се свързват с приложението Onecta на Daikin, което ви позволява да управлявате, наблюдавате и планирате пречистването на въздуха чрез смартфон или таблет.

Съвместимостта с гласови асистенти като Alexa или Google Assistant позволява настройките да се променят чрез гласови команди. Този технологично ориентиран подход превръща пречистването на въздуха в по-естествена част от ежедневието, като повишава удобството, без да прави компромис с ефективността.

По-интелигентна конструкция на филтрите и по-лесна поддръжка

Най-новите постижения във филтърните технологии включват миещи се предварителни филтри, които удължават експлоатационния живот на основните филтри, нанофибърни мембрани с по-висока ефективност при улавяне на частици и електроформовани материали, които запазват въздушния поток, като същевременно блокират микроскопични замърсители. Индикаторите за смяна на филтъра вече разчитат на реални данни за експлоатацията, а не на предварително определени срокове, което намалява отпадъците и гарантира подмяна само когато тя е действително наложителна. По-рядката подмяна означава по-ниски разходи и по-малко неудобства.

Целенасочено пречистване на въздуха при алергии, дим и домашни любимци

Производителите вече предлагат специализирани въздухопречистватели за справяне с конкретни предизвикателства за въздуха в помещенията.

  • Моделите, разработени за алергии, използват висок клас HEPA филтри и предварителни филтри за улавяне на полени, прах и спори на плесени.
  • Уредите, предназначени за справяне с дим, комбинират HEPA филтрация с по-плътен филтър с активен въглен, който адсорбира катран, пепел и ЛОС, характерни за градско замърсяване или райони, застрашени от горски пожари.
  • Въздухопречиствателите, разработени за улавяне на пърхот и миризми от домашни любимци, често включват антимикробни покрития за неутрализиране на бактерии от козината на домашните любимци.

Въздухопречиствателите на Daikin обединяват всички тези решения.

Иновации, пазарни тенденции и насоки при избора

Бъдещето на технологиите при въздухопречиствателите

Новите разработки в технологиите при въздухопречиствателите ги правят по-достъпни, по-безопасни и по-устойчиви. Сред последните иновации са плазменото пречистване на въздуха, което използва активни йони за разграждане на замърсителите на молекулярно ниво, както и алгоритми, базирани на изкуствен интелект, които могат да предвиждат замърсявания преди те да се проявят. Устойчиви решения като биоразградими филтри и уреди, захранвани със слънчева енергия, навлизат на пазара в отговор на потребителското търсене на по-екологични продукти.

Избор на подходящ въздухопречиствател

Изборът на подходящ въздухопречиствател започва с определянето на правилния му размер спрямо помещението. В Европа специалистите препоръчват да изчислите обема на помещението (дължина х ширина х височина) и да го умножите по броя на желаните обновявания на въздуха за час (ACH):

  • 3 ACH за стандартно използване
  • до 5 ACH за алергии или контрол на инфекции

Тази стойност е показателят за дебита на пречистения въздух (CADR) в кубични метра на час. Така например помещение с площ 30 m² и височина на тавана 2,5 m е с обем 75 m³ - при 3 ACH е необходим въздухопречиствател със стойност на CADR от 225 m³/h.

С не по-малка важност е дали видът филтрация отговаря на конкретните ви потребности: Истинският HEPA филтър е подходящ при алергии и фини прахови частици, филтърът с активен въглен – при миризми и летливи органични съединения (ЛОС), а UV-C или фотокаталитичните филтри – за контрол на микробите. Също така е важно да прецените дали имате нужда от функция за овлажняване, особено в по-студен климат, където сухият въздух може да влоши проблемите при дишане.

Нивото на шум е практичен фактор - уредоте за спалня трябва да работят при ниво на шум под 32 dB на ниска скорост, а енергийната ефективност има значение за дългосрочните разходи за експлоатация. Като ориентир могат да служат сертификатът Energy Star или публикуваните от производителя данни за ниско потребление на енергия. За европейските потребители е уместно да търсят сертификати като ECARF (Фондация „Европейски център за изследване на алергиите“) или Allergy UK (Британската фондация за изследване на алергиите), които гарантират доказано премахване на алергени, ниски нива на озон (<7 ppb) и безопасен, ефективен въздушен поток. И накрая, сертификатът AHAM Verifide®, макар и издаван в САЩ, остава полезен ориентир при оценката на заявените показатели за ефективност и на пазара в ЕС. Също така е добра идея да се проверят предварително наличността и цената на резервните филтри, особено за първокласните модели.

Чрез комбиниране на правилно изчисленото оразмеряване спрямо помещението, целенасочената филтрация, независимите сертификати и проверката на енергийната ефективност, потребителите ще могат да са сигурни, че тяхната инвестиция ще осигури по-здравословен въздух в помещенията без ненужни компромиси.

Заключение: Защо въздухопречиствателите от ново поколение заслужават внимание

Технологиите за пречистване на въздуха се развиха изключително бързо. Уреди, които някога бяха обемисти и шумни, сега са компактни и тихи системи с интелигентни сензори, адаптивни режими на вентилатора и управление чрез мобилно приложение. Въздухопречиствателите вече не са специализирано решение само за страдащите от алергии, а се превръщат в основен домакински уред за поддържане на здравословен въздух в помещенията.

Съвременните въздухопречистватели не са само филтри за прах. Те спомагат за неутрализиране на миризмите, намаляване на алергените и отстраняване на замърсителите във въздуха като газове, бактерии и вируси. Тъй като съвременните жилища стават все по-херметични, ефективното пречистване на въздуха в помещенията играе все по-важна роля за ежедневното благополучие - от по-лекото дишане до по-доброто качество на съня.

Изборът на подходящ въздухопречиствател вече не е въпрос само на удобство. Това е практична инвестиция в дългосрочно здраве, комфорт и енергийно ефективен начин на живот.

Ключови изводи

  • Съвременните въздухопречистватели съчетават технологии с HEPA филтрация, филтри с активен въглен и интелигентни сензори за цялостно пречистване на въздуха
  • Въздухът в помещенията може да бъде по-замърсен от външния, особено в добре изолирани жилища
  • Многостепенната филтрация осигурява по-висока ефективност и по-дълъг експлоатационен живот на филтрите
  • Мониторингът в реално време подпомага поддържането на постоянно качество на въздуха в помещенията
  • Подходящият въздухопречиствател помага за по-здравословно дишане, по-добър сън и ежедневен комфорт