Skip to main content

Как въздухопречиствателите на Daikin могат да ви помогнат да дишате здравословен въздух, когато прекарвате повече време на закрито

Жена спи спокойно в удобно легло, като наблизо работи въздухопречиствател, осигуряващ чист въздух в спалнята през зимата

През годината прекарваме до 90% от времето си на закрито, а когато настъпят студове, изкушението да се настаним удобно у дома е още по-силно. Но това е, когато прозорците и вратите са затворени, огънят и отоплението са включени и замърсителите са уловени в суха среда.

Толкова много замърсители във въздуха, от бактерии и спори на плесени до алергени от нашите домашни любимци, могат да раздразнят носа и гърлото ни.

Въздухопречиствателите не са само за лятото и сезона на полените. Ето шест начина, по които те могат да направят промяна и през зимата:

1. Предотвратяват настинки и грип

Зимата е пикът на сезона на настинки и грип, но въздухопречиствателите могат да помогнат за намаляване на риска от тези заболявания, като филтрират вирусите от въздуха на закрито. Нашите въздухопречистватели Daikin разполагат с електростатичен HEPA филтър, който ефективно премахва и намалява фините, вредни частици. Телата MC55W и MCK55W на Daikin могат да премахнат повече от 99,9% от респираторните вируси, както е тествано от престижния институт „Пастьор“ в Лил.

2. Подобрете качеството на съня си

Замърсеният въздух в затворени помещения може да затрудни дишането, особено ако имате астма или алергии. Чистият въздух може да ви помогне да спите по-добре, облекчавайки дразнещата кашлица и подсмърчането, които пречат на съня ви.

Освен пречистването на въздуха, добавената функция за овлажняване може да промени всичко. Изолацията може да изсуши въздуха през нощта, което води до възпалено и сухо гърло, особено през зимата. Въздухопречиствател с функция за овлажняване добавя влага към въздуха, така че е по-малко вероятно да кашляте през цялата нощ и е по-вероятно да се насладите на качествен сън.

3. Подобрете кожата си с овлажнен въздух

Понеже температурата навън пада и ние разчитаме на увеличаване на отоплението на закрито, въздухът в домовете ни може да стане сух. Изследване на Healthline показва, че сухият въздух може да доведе до груба, суха кожа и да изостри симптомите на екзема .

Ако въздухът е твърде сух, това може да повлияе на еластичността и стегнатостта на кожата ви. Това също може да увеличи контакта с алергени или дразнители, така че кожата ви може да бъде увредена по-лесно. Сухият въздух също може да влоши кожни заболявания като атопичен дерматит .

Моделите MCK70Z и MCK55W на Daikin се предлагат с допълнителна функция за овлажняване, която добавя влажност към въздуха, така че не само че дишате по-чист въздух, но също ще имате здравословно ниво на влажност*.

4. Поддържайте гърлото си комфортно

Не само кожата ви се усеща суха през зимата – студеният, сух въздух и отоплението на закрито могат да доведат до сухота в носа и гърлото ви, причинявайки дразнене. Въздухопречиствателите на Daikin с функции за овлажняване могат да облекчат дращенето в гърлото и да ви помогнат да дишате по-лесно.

5. Помощ при алергии

Ако имате алергии, ще знаете, че застоялият и замърсен въздух през зимата може да влоши респираторните ви симптоми. Въздухопречиствателите ще намалят концентрацията на алергени, правейки въздуха по-чист, здравословен и ще намалят вероятността от алергии или астматични пристъпи.

Нашите тела MC55W и MCK55W са одобрени срещу алергии от Британската фондация за изследване на алергиите (BAF), а телата MC30Y и MC55W са одобрени като подходящи срещу алергии от Европейския център за изследване на алергиите (ECARF).​

6. Освободете дома си от миризми

Домашни любимци, готвене, дим: това са само някои от миризмите, които проникват в дома ви. Всички наши въздухопречистватели Daikin разполагат с дезодориращ филтър, който може да улови и неутрализира миризмите, свързани с ежедневните домакински дейности, което означава, че въздухът ви ще има свеж и чист мирис.

Инвестирането във въздухопречиствател през зимата може да направи дома ви по-здрав и по-комфортен. Помислете от какво се нуждае вашето домакинство и дали си струва да обмислите тяло с високоефективен електростатичен HEPA филтър или такъв с допълнителна функция за овлажняване, като MCK70Z и MCK55W.

*Въздухопречиствателят Daikin не е медицинско изделие и не е предназначен да се използва като заместител на каквото и да е медицинско или фармацевтично лечение.​