Къща в Ричани, пълна с музика
Ричани, бунгало, съпруг и съпруга Шпорцл (Бара Кодетова и Павел Шпорцл)
Бара Кодетова е актриса и певица, Павел Шпорцл е световноизвестен цигулар. Изкуството е техният живот и значително влияе върху живота им. Термопомпата Daikin помага и за решаване на специфичните нужди на семейството.
Как всъщност стигнахте до къщата в Ричани?
„Преди имахме мелница, но това беше доста голяма хапка, така че след петгодишен престой в апартамент в Прага започнахме да търсим ново място за живеене - макар и извън Прага, но с добра достъпност, на спокойствие и сред природа, но с всички удобства и училища за деца. В крайна сметка избрахме между две къщи на улиците Мозаратова и Кубеликова в Ричани“, разказва с усмивка Павел.
Каква беше ситуацията след нанасянето?
„Това е нашият четвърти дом и въпреки че обичам интериорния дизайн и градинския дизайн, тази къща всъщност беше най-голямото предизвикателство за мен. Преместихме от мелница с площ от почти 900 m2 в къща, три пъти по-малка“, добавя Бара. Освен това скоро след покупката става ясно, че къщата далеч не е толкова "нискоенергийна", колкото им я представя продавачът.
Значи новото отопление е било необходимост?
Времето на ковид, затворени театри и концертни зали е тежко за чешките артисти. Семейство Шпорцл бързо трябвало да започнат да мислят как да намалят високите сметки за електричество в къща, която жителите й използват 24 часа в денонощието и следователно не е възможно да се намали отоплението през деня или да се ограничи подгряването на топла вода.
Въпреки че къщата се отопляваше с термопомпа, тя беше 15-годишен модел и цялата система беше много извънгабаритна поради загряването на водата във вътрешния басейн. Затова двойката решава да смени термопомпата с нова, по-ефективна и екологична.
Какво устройство беше препоръчано да инсталирате?
„При сем. Шпорцл инсталирахме наскоро нискотемпературна термопомпа въздух-вода Daikin Altherma 3 R с мощност 8 kW с вграден бойлер за гореща вода с обем 230 л. Новата термопомпа е 20-30% по-ефективена от първата и спестяванията също трябва да съответстват на тези оперативни разходи. Но оставихме по-старата термопомпа на място. Тя може да загрява водата във вътрешния басейн в продължение на години без никакви проблеми“, описва Бржетислав Беднаржик от Power klima, който е сертифициран партньор за инсталиране на Daikin и е изпълнил поръчката.
Резултатът
- Външно тяло
- Вътрешно тяло
- Подово отопление
- Домашно потребление
Вляво новото външно тяло на термопомпата Daikin Altherma 3 R, вдясно оригиналното външно тяло на термопомпата Daikin, което след 15 години ще се използва само за подгряване на водата във вътрешния басейн.
Новото вътрешно тяло на термопомпата Daikin Altherma 3 R с вграден бойлер за гореща вода с обем 230 литра. Дори при ниски външни температури от около −15 °C може да доставя вода за отопление на подово отопление или радиатори при температура до 55 °C, а работата на помпата е възможна до -25 °C.
Основното жилищно пространство се състои от хол с камина от едната страна и кухня от другата. Къщата разполага още с два офиса, три спални, стая за релакс с вътрешен басейн, санитарни възли и мокро помещение. Полезната площ е 273,5 м2. В цялата къща има подово отопление.
Според проекта годишното потребление на електроенергия за производство на топлинна енергия трябва да бъде 11 MWh годишно, а за подгряване на вода - 8,8 MWh годишно. От самото начало къщата се отопляваше с термопомпа, която обаче трябваше да загрява и водата във вътрешния басейн. Къщата също има оригинално възстановяване.
Продукти на Daikin, използвани в този проект
Интересувате се от подобно решение?
Потърсете препоръчан партньор през търсачката на нашата партньорска мрежа.
Още вдъхновение за вас
Разгледайте и другите ни доволни клиенти и техните проекти. Ще се радваме да добавим вашите към тях след време.
Продуктите на Daikin са гаранция за високо качество и надеждност, дълъг експлоатационен живот и професионално обслужване.