Къща близо до Прага
Беховице, Фамилна къща, Павел Л.
Как стигнахте до къщата в Беховице?
„На връщане от гости на приятели видях малка къщичка от спирката, която веднага ме очарова. Беше като градината на баба. В градината имаше оранжерия, зайчарник, красива стара беседка и няколко овощни дръвчета. Помислих си, че бих искал да живея тук един ден. Не след дълго къщата беше обявена за продан и когато приятелите ни казаха за нея, не се поколебахме“, разказва съсобственикът Павел Л.
Какъв беше вашият план?
„Първоначално искахме да ремонтираме малката къща, но строителният инженер от строителната фирма не ни го препоръча, затова построихме тук нова сграда, която обаче се вписва добре в оригиналната стара сграда. Г-образната къща е с традиционен двускатен покрив към улицата, а крилото към двора е с плосък покрив“, обяснява Павел.
Мислехте ли за термопомпа като източник на отопление от самото начало?
„Да, термопомпата Daikin Altherma 3 R отоплява помещенията и осигурява топла вода за домакинството, като може да затопли водата до температура от 65°C, а през лятото, обратното - може да охлади къщата."
В крайна сметка избрахте мулти сплит климатици?
„Поради големите прозорци беше необходимо да се осигури както качествено екраниране на предния прозорец, така и активно охлаждане на жилищните помещения. В хола и спалнята са монтирани два броя вътрешни климатици Perfera на Daikin, свързани към едно външно тяло."
Резултатът
- Климатик в спалнята
- Климатик в хола
- Термопомпа
- Подово отопление
Вътрешно климатично тяло Daikin Perfera (FTXM-R) с мощност от 2 до 7 kW. Той може не само да охлажда в горещите летни дни, но и да отоплява много евтино и ефективно и да пречиства въздуха от вируси, бактерии, алергени или летливи вещества.
Daikin Perfera постига целогодишна ефективност до A+++ както при охлаждане, така и при отопление. Има разширен работен диапазон между -20 °C и +50 °C, така че е подходящ за всякакъв климат.
Нискотемпературната термопомпа въздух-вода Daikin Altherma 3 R с мощност от 7,8 kW предлага целогодишен комфорт и идеална особено за нови сгради. Енергиен клас на отопление A+++, надеждна работа при външна температура до -25 °C, температура на изходящата вода 60 °C при температура на външния въздух -7 °C. Това са само част от параметрите на термопомпата Daikin Altherma 3 R.
Термопомпата въздух-вода Daikin Altherma 3 R осигурява не само отопление в къщата (навсякъде има подово отопление), но и отопление на вода в интегриран бойлер, като заема минимално пространство.
Продукти на Daikin, използвани в този проект
Интересувате се от подобно решение?
Потърсете препоръчан партньор през търсачката на нашата партньорска мрежа.
Още вдъхновение за вас
Разгледайте и другите ни доволни клиенти и техните проекти. Ще се радваме да добавим вашите към тях след време.
Продуктите на Daikin са гаранция за високо качество и надеждност, дълъг експлоатационен живот и професионално обслужване.